[Page Title]

Panoramica sui cuscinetti a sfere a contatto angolare

I cuscinetti a contatto angolare Timken® sono progettati per combinazioni di carichi radiali e assiali. I cuscinetti a fila singola hanno elevate capacità di carico assiale in una sola direzione. Alcuni cuscinetti a fila singola sono progettati specificatamente per montaggi doppi per l’ottimizzazione delle prestazioni. I cuscinetti a due file di tipo Conrad possono sostenere carichi in entrambe le direzioni.

Dimensioni:

Fila singola: alesaggio da 10 mm a 150 mm
Fila doppia: alesaggio da 12 mm a 150 mm

Caratteristiche di progettazione

  • La geometria specifica delle piste e degli spallamenti a contatto angolare crea angoli di contatto sfere che sostengono elevati carichi assiali.
  • Le opzioni aggiuntive includono lubrificanti speciali, gabbie in diversi materiali, precarichi e rivestimenti per un’ulteriore resistenza alla corrosione.

Applicazioni

I cuscinetti a sfere a contatto angolare sono progettati per l’uso in applicazioni ad alta velocità e precisione nei seguenti settori:

  • Settore agricolo
  • Industria chimica
  • Industria generale
  • Servizi pubblici

DISEGNI CAD 3D E 2D