I cuscinetti TSF hanno le coppe flangiate per facilitare il posizionamento assiale ed allineare accuratamente la sede in alloggiamenti con foro passante.

Gamma dimensionale:
Dia. interno da  7,937 mm a 1270,000 mm
Dia. esterno da  31,991 mm a 1435,100 mm

Caratteristiche Costruttive

  • La coppa è appoggiata contro la faccia della flangia per permettere un alloggiamento con foro passante.
  • Allineamento accurato delle sedi nell’alloggiamento.
    Costi di lavorazione ridotti.

Applicazioni

  • Mandrini di macchine utensili
  • Riduttori ad ingranaggi
  • Trasmissioni e trazione automobilistica
  • Trasmissioni

DISEGNI CAD 3D E 2D