Questa è la tipologia di cuscinetti a rulli conici più diffusa e basica. Sono composti da due parti principali divisibili: il gruppo della pista interna e la pista esterna. In genere sono montati in coppie opposte su un albero.

Intervallo di dimensioni

DI 7,937 a 863,600 mm
(0,31225 a 34,0000 pollici)

DE 31,991 a 1060,000 mm
(1,2595 a 41,7323 pollici)

Caratteristiche di design

  • Cono singolo e coppa
  • La gabbia in pezzo unico in acciaio pressato trattiene i rulli sul cono e li distribuisce uniformemente
  • Sono anche disponibili le gabbie a perno

Applicazioni

  • Ruote anteriori del veicolo
  • Configurazioni pignone e differenziale
  • Rulli trasportatori
  • Mandrini della macchina utensile
  • Ruote di rimorchi