[Page Title]

TDO (Due File Anello Esterno Doppio)

La configurazione TDO fornisce un’ampia distanza effettiva del cuscinetto, rendendolo ideale in applicazioni in cui il momento di ribaltamento è una componente significativa del carico. I cuscinetti TDO possono essere usati in posizione fissa o flottante nella sede dell’alloggiamento.

Gamma dimensionale:
Dia. interno da  25,400 mm a 1200,150 mm
Dia. esterno da  30,480 mm a 2460,000 mm

Caratteristiche Costruttive

  • Coppa doppia e due coni singoli, con o senza distanziale.
  • Quando si usa il distanziale, il cuscinetto è fornito come un insieme assemblato e  preregistrato.
  • Le coppe sono dotate di una gola e fori di lubrificazione sul diametro esterno.
  • I distanziali sono disponibili con o senza gola e fori di lubrificazione.

Applicazioni

  • Riduttori per impieghi pesanti
  • Configurazioni industriali varie

DISEGNI CAD 3D E 2D