[Page Title]

Cuscinetti a una corona, serie metrica

L'azienda continua ad ampliare la propria linea di cuscinetti a rulli conici a una corona, serie metrica, per rispondere alle esigenze dei propri clienti ed è, oggi, in grado di offrire una gamma tra le più complete presenti sul mercato.

Nota per l’ampia gamma di cuscinetti a rulli conici, in pollici, Timken offre anche una vasta selezione di cuscinetti popolari a rulli conici in formato metrico a norma ISO 355:2007. Vi invitiamo a consultare il catalogo di Cuscinetti Timken a rulli conici metrici, che trovate di seguito, per tabelle prodotto e nomenclatura.

Specifiche

  • I cuscinetti nella versione standard, presentati nel catalogo, offrono una lunga durata di vita per applicazioni industriali e mobile.
  • Per applicazioni più impegnative sono disponibili, su richiesta, codici appositamente studiati.
  • Alcune dimensioni sono disponibili con un anello esterno flangiato che facilita il montaggio.
  • Sono anche disponibili assemblaggi metrici di due cuscinetti a fila singola per quelle applicazioni che necessitano di una maggiore capacità di carico o di un posizionamento assiale dell’albero con gioco o precarico specifici. Vedi: cuscinetti a due corone, serie metrica.

Applicazioni

  • Riduttori, pompe e convogliatori utilizzati per la produzione di energia, industria mineraria, settore petrolifero e del gas, energia eolica, cellulosa e carta, food and beverage, industria del cemento e dei metalli.
  • Riduttori, alberi, mozzi ruota e trasmissioni per il settore industriale ed il mobile.