Questi cuscinetti sono in grado di sostenere esclusivamente carichi radiali e di gestire sia i fenomeni di espansione che quelli di contrazione. Lo spostamento assiale relativo di un anello verso l’altro potrebbe generare un minimo attrito durante la rotazione. I cuscinetti di tipo RIU e RU possono essere utilizzati in una o due posizioni per il supporto dell’albero in presenza di altri mezzi di collocamento assiale. L’anello esterno è dotato di due bordini integrati, mentre l’anello interno, con pista cilindrica, è privo di bordini.

Gamma dimensionale: diametro esterno da 80 mm a 2.000 mm

Caratteristiche di progettazione

  • Progettato con un anello esterno dotato di due bordini integrati e un anello interno, con pista cilindrica, privo di bordini. I cuscinetti di tipo NU sono ideali per essere utilizzati come cuscinetti flottanti.
  • Avendo componenti separabili, le operazioni di assemblaggio e rimozione sono semplificate.
  • Permette fenomeni di espansione e contrazione assiale.
  • Consente lo spostamento assiale fra anelli con minimo strisciamento durante la rotazione.
  • Sostiene elevati carichi radiali.
  • Non adatto per applicazioni soggette a carichi assiali.

Applicazioni

  • Polverizzatori di cemento e carbone
  • Pompe
  • Compressori
  • Riduzioni epicicloidali
  • Riduttori
  • Centrifughe
  • Attrezzature per l’industria mineraria
  • Trasformazione di materiali inerti
  • Trasmissioni