[Page Title]

Cuscinetti cilindrici Timken® a doppia fila

I cuscinetti cilindrici Timken® a doppia fila o a due file offrono una maggiore capacità radiale e sono intercambiabili. Le dimensioni e i diametri sotto i rulli (tipo NNU) e sopra i rulli (tipo NN) sono conformi agli standard ISO.

I cuscinetti a rulli cilindrici a doppia fila o a due file, sono progettati per fornire maggior resistenza ai carichi radiali. Questi tipi di cuscinetti sono intercambiabili, pertanto, le dimensioni d’ingombro e la misura del diametro sotto i rulli (tipi NNU) e la misura del diametro sopra i rulli (tipo NN) sono conformi agli standard ISO/DIN. E’ prevista l’intercambiabilità per l’anello privo di rulli, per consentire l’utilizzo di anelli interni prodotti da fornitori diversi.

Gamma dimensionale: diametro esterno da 80 mm a 2000 mm

Caratteristiche di progettazione

  • Progettati in base alle dimensioni intercambiabili ISO/DIN ove possibile.
  • Venduti come assemblaggi completi.
  • Disponibili nelle stesse gamme dimensionali come assemblaggi a singola fila.
  • Le configurazioni attuali utilizzano la nomenclatura NN e NNU.
  • La configurazione standard della gabbia consiste in una tasca perforata in bronzo.

Applicazioni

  • Trasmissioni a ingranaggi
  • Falciatrici
  • Laminatoi
  • Macchine utensili