Image Montage of Timken Products

 Cuscinetti a rullini 

Timken offre una vasta gamma di cuscinetti a rullini e di assemblaggi di cuscinetti per applicazioni speciali. I mercati principali includono il settore automobilistico, i fabbricanti dei prodotti, il settore edile e il settore agricolo, nonché quello delle applicazioni industriali generiche.



Drawn Cup Needle Roller Bearings

I cuscinetti a rullini con coppa filettata sono progettati per supportare carichi radiali e ridurre l'attrito tra componenti rotanti. I design base sono due: completo e con gabbia.

Drawn Cup Roller Clutches and Bearing Assemblies

Gli antiritorno con coppe filettate sono progettati per la trasmissione della coppia fra l’albero e l’alloggiamento in una direzione, consentendo il superamento libero in posizione opposta.

Roller and Cage Assemblies

Le unità rullini e gabbie consistono in rullini tenuti in posizione grazie alle gabbie. Senza anello interno o esterno, la sezione trasversale bassa fornisce la massima capacità di carico con un ingombro ridotto al minimo.

Heavy-Duty (Machined Race)

I cuscinetti a rullini per applicazioni pesanti garantiscono la massima capacità di carico e resistenza agli urti, con una sezione trasversale radiale relativamente ridotta.

Related Links

Timken Tech Series