I cuscinetti a rulli cilindrici con gabbia a fila singola, o a una sola fila, sono disponibili in sei versioni principali. Le diverse configurazioni degli anelli interni ed esterni soddisfano i requisiti di design di svariate applicazioni.  I cuscinetti a rulli cilindrici a fila doppia, o a due file, offrono una maggior capacità radiale rispetto alla versione tradizionale a fila singola.  I cuscinetti a rulli cilindrici a quattro file offrono una capacità di carico radiale particolarmente elevata, ma nessuna capacità di carico assiale. I cuscinetti di questo tipo sono utilizzati principalmente nei colli dei cilindri e nei cilindri di lavoro nell'industria di laminazione dei metalli.  Il cuscinetto Timken® ADAPT™ combina le migliori caratteristiche di design dei cuscinetti a rulli cilindrici e orientabili a rulli per soddisfare i requisiti di capacità e affidabilità delle attrezzature di colata continua.  I cuscinetti a rulli cilindrici completi soddisfano l'esigenza di elevate capacità di carico radiale aumentando al massimo il numero di rulli in un determinato ingombro.  I cuscinetti cilindrici per la riparazione di assali sono progettati per la sostituzione dei cuscinetti e delle tenute originali sugli assali ancora in buone condizioni, ma all'interno dei quali i cuscinetti e/o i percorsi di contatto delle tenute non sono adeguati all'uso continuo. |