Cuscinetti di Precisione  

Alcune applicazioni richiedono un alto grado di precisione che non può essere raggiunto con cuscinetti a rulli conici standard. Per oltre 50 anni, Timken ha offerto un’ampia gamma di cuscinetti a rulli conici in classe di precisione con tolleranze ridotte nell’alesaggio e nel diametro esterno in grado di fornire un’elevata precisione e controllo in applicazioni critiche. Questa maggiore precisione di rotazione è richiesta per applicazioni su macchine utensili.
 
Gamma dimensionale:
Dia. interno da  30 mm a 45 mm
Dia. esterno da  58 mm a 80 mm
 
Caratteristiche Costruttive

  • Specifiche di lavorazione più strette hanno come risultato una maggiore precisione di rotazione.
  • Tolleranze ridotte nell’alesaggio e nel diametro esterno producono migliori prestazioni in applicazioni ad alta velocità ed alte temperature.
  • Configurazione con profili lineari sia sulle piste che sui rulli (rispetto a profili bombati) per una maggiore precisione e rigidezza.
  • Processi di lavorazione ed assemblaggio controllati assicurano accoppiamenti corretti dei componenti ed il rispetto delle rigorose specifiche.
  • Capacità di carico elevate tali da migliorare le prestazioni a fatica del cuscinetto.
  • Possibilità di registrare i cuscinetti durante il montaggio in modo da controllare con scrupolo la coppia di rotolamento, la rigidezza dell’albero e la temperatura di funzionamento.

 

Applicazioni

  • Lavorazioni alle macchine utensili
  • Macchine da stampa
  • Laminatoi
  • Rettifiche
  • Taglierine
  • Tavole a dividere
  • Mandrini e tavole di rotazione di macchine utensili
  • Rulli per impianti di produzione film e processi di rivestimento