I cuscinetti ralle orientabili di Timken sfruttano tecnologie brevettate per l’ottimizzazione delle prestazioni e dei costi relativi agli escavatori per uso minerario, in corrispondenza dell’albero inferiore verticale. Queste unità, inizialmente progettate per un escavatore Marion 8750, sono facilmente adattabili a escavatori di diverse dimensioni.
Gamma dimensionale: Alesaggio da 460 mm – diametro esterno da 760 mm (dimensioni personalizzate disponibili su richiesta)
Caratteristiche di progettazione
- L’unità è dotata di tenute, preregistrata e lubrificata, nonché dotata di una finestra di accesso per l’ottenimento di campioni di lubrificante.
- Progettata speficatamente per occupare spazi precisi senza necessità di retrofitting.
- Il design elimina il rischio di espulsione del grasso dal cuscinetto, semplificando le operazioni di manipolazione e assemblaggio dei sistemi ralle.
Applicazioni
- Escavatori per l’industria mineraria
Il servizio clienti e le progettazioni dei cuscinetti conquistano un cliente fisso di Timken
La Kennecott Energy di Gillette, Wyoming, utilizza l’innovativa unità cuscinetto ralle di Timken per ottenere maggiore affidabilità e durata.