I cuscinetti ibridi in ceramica Timken® consentono ai mandrini delle macchine utensili di raggiungere i massimi livelli di precisione a velocità superiori ai 2 milioni di DN con lubrificazione aria-olio, riducendo slittamento, usura e generazione di calore. Con la lubrificazione a grasso, è possibile raggiungere velocità superiori a 1 milione di DN.
Le sfere leggere, in nitruro di silicio, dotate di una finitura superfine di superficie e di un’elevata durezza (Rc78), possono aiutare a prolungare la durata in servizio fino a 5 volte rispetto ai cuscinetti in acciaio standard. Le caratteristiche di frizione ridotta ottimizzano il funzionamento in condizioni di lubrificazione minima, aumentando sia la durata che le capacità di velocità dei lubrificanti.
La maggior elasticità della ceramica aumenta notevolmente la rigidità rispetto ai cuscinetti in acciaio. La maggior rigidità dei cuscinetti migliora la rigidità del mandrino, per una lavorazione precisa. L’espansione termica ridotta aiuta a mantenere costanti il precarico e la rigidità dei cuscinetti a velocità elevate.
Le geometrie ad alta precisione ABEC 9 e gli alesaggi e i diametri esterni contrassegnati in micron consentono di ottimizzare le prestazioni di sistema. Ogni cuscinetto è sottoposto a test completi della funzionalità conformi allo Standard 13 ABMA. Questo garantisce un livello di qualità costante e la riduzione della rumorosità.