Cuscinetti a sfere radiali  

Cuscinetto a sfere radialiI cuscinetti a sfere radiali sono costituiti da un anello interno ed esterno e da una gabbia che contiene un complemento di sfere di precisione. Il cuscinetto standard di tipo Conrad ha una struttura a scanalature profonde, in grado di gestire carichi radiali ed assiali da entrambe le direzioni in design versatili che consentono il funzionamento a velocità relativamente elevate.

 

Oltre ai normali cuscinetti a fila singola, Timken offre design speciali, fra cui una serie a massima capace e una serie extra large (XLS) di cuscinetti radiali.


Gamma dimensionale: alesaggio da 3 mm a 600 mm

 

 

Caratteristiche di progettazione

  • Progettato per offrire maggior durata in ambienti contaminati.
  • I rivestimenti speciali ottimizzano la resistenza alla corrosione.
  • Il design speciale delle tenute mantiene costante la lubrificazione, prevenendo le contaminazioni.
  • Le scanalature con anelli elastici facilitano il montaggio.
  • Sono disponibili varie configurazioni di tenuta e protezione, ideali per diverse applicazioni, che aiutano a proteggere i componenti interni del cuscinetto mantenendo il lubrificante all’interno.

 

Applicazioni

I cuscinetti a sfere radiali sono progettati per l'uso in applicazioni ad alta velocità e precisione nei seguenti settori:

  • Settore agricolo
  • Industria automobilistica
  • Industria chimica
  • Industriale generale
  • Servizi pubblici