[Page Title]

Type TXR (Roulements à rouleaux croisés)

Les roulements de précision à rouleaux croisés (TXR) Timken sont conçus pour apporter un niveau supérieur de précision en rotation et de rigidité mécanique tout en limitant l’espace d’implantation nécessaire et en réduisant les coûts liés à la matière et à la taille du logement. Un roulement à rouleaux croisés se compose de deux jeux de bagues et de rouleaux montés perpendiculairement l’un par rapport à l’autre et alternativement dans une direction ou une autre. Une fois assemblé, ce roulement à 2 rangées présente une hauteur totale à peine plus élevée que celle d’un roulement à une rangée. La conception conique avec un angle ouvert permet d’étendre la largeur de portée effective du roulement bien au-delà de sa largeur propre.

Permettant de supporter des moments de renversement importants, le roulement à rouleaux croisés est un choix de conception idéal pour les machines-outils en général, notamment les aléseuses ou rectifieuses à axe vertical. Ce type de roulement est particulièrement adapté aux applications assurant des fonctions pivot ou de soutien en rotation et dans lesquelles l’espace de conception est restreint, ou lorsque le centre de gravité doit être le plus bas possible.

Plages de dimensions:     Info erronée
Alésage de 203.200 mm à 2463.800 mm (8.000 in. à 97.000 in.)
Diamètre extérieur de 279.400 mm à 2819.400 mm (11.000 in. à 111.000 in.)

Caractéristiques principales

  • Caractéristiques d’un roulement à 2 rangées dans l’encombrement d’un roulement à une rangée.
  • Capable de supporter des moments de renversement importants.
  • Combine le faible encombrement d’un roulement à une rangée et la rigidité importante d’un assemblage à 2 rangées.

Applications

  • Aléseuses verticales
  • Rectifieuses verticales
    Autres types de machines-outils