Les butées de type TTHD sont composées de deux contreplaques d’appui, un jeu de galets et une cage. Pour une taille de butée donnée, cette conception permet d’offrir jusqu’à 40% de capacité supplémentaire par rapport aux roulements cylindriques et sphériques de taille équivalente.

La géométrie des butées à rouleaux coniques Timken permet d’assurer un mouvement de roulement parfait. Les extrémités des pistes de roulement et des rouleaux convergent vers un point (l’apex) situé sur l’axe de rotation. Le mouvement de roulement parfait permet  de réduire la génération de chaleur et l’usure des pistes et des galets.

Plages de dimensions:
Diamètre intérieur de 34.925 mm à 1352.550 mm (1.3750 in. à 53.2500 in.)

Diamètre extérieur de 76.200 mm à 1524.000 mm (3.0000 in. à 60.0000 in.)

Caractéristiques principales

  • Ces butées sont fabriquées à partir d’acier cémenté spécial de qualité supérieure et possèdent une couche superficielle  très dure et résistante à la fatigue. Le cœur de la matière est durable, résistant aux fractures et qui permet d’optimiser la durée de vie. Les matériaux de qualité supérieure utilisés pour la fabrication de ces butées leur procurent une bonne résistance aux chocs dans le cas d’applications fortement chargées.
  • Les butées TTHD sont conçues pour apporter une capacité de charge axiale élevée dans les applications fortement chargées.
  • Le mouvement de roulement parfait des butées TTHD permet de minimiser le glissement et le dérapage des galets en cas de vitesses de fonctionnement élevées.
  • Les profils spéciaux des butées TTHD caractéristiques d’une géométrie avancée réduisent les effets de contraintes de bord dûs à des charges axiales importantes.
  • L’utilisation de matériaux spéciaux, de traitements de surfaces spéciaux et une précision de fabrication élevée permet de prolonger leur durée de vie.
  • Le modèle de butée TTHDFL offre une capacité axiale plus élevée que le type TTHD, notamment grâce à un type de cage différent et une contreplaque d’appui plane.

Applications
Les butées de type TTHD sont spécialement conçues pour:

  • Machines-outils
  • Cages de laminoirs
  • Pivots de forages pétroliers
  • Extrudeuses à plastique
  • Machines de fabrication de pulpe à papier

Technical Article - Increasing Top Drive Bearing Life