Les roulements TSL sont similaires au type TS, mais sont équipés d’un joint DUO FACE-PLUS™ fretté sur le diamètre extérieur de la grande collerette du cône.

Plages de dimensions :
Alésage de 19.050 mm à 68.262 mm (0.7500 in. à 2.6875 in.)
Diamètre extérieur de 45.237 mm à 110 mm (1.7810 in. à 4.3307 in.)

Caractéristiques principales

  • Conception TS modifiée avec un joint fretté sur le diamètre extérieur de la grande collerette du cône.
  • Lèvre du joint en appui contre l’alésage du logement et autres lèvres en appui contre la face de la cuvette.

Applications

  • Conviennent à des applications automobiles et industrielles avec des vitesses de fonctionnement modérées à faibles:
  • Roues d’avions
  • Roues de machines agricoles
  • Poulies libres
  • Faucheuses déportées