[Page Title]

Roulements à rouleaux cylindriques type NU (RIU, RU)

Ces roulements peuvent supporter uniquement des charges radiales et tolèrent aussi bien la dilatation que la contraction. Le déplacement axial relatif d’une bague à l’autre se produit avec un frottement minimal pendant la rotation du roulement. Les roulements de type RIU et RU peuvent être utilisés comme support d’arbre sur une ou deux positions. Dans ce cas, une autre position fixe est nécessaire. La bague extérieure possède deux collerettes intégrales alors que la bague intérieure présente un diamètre extérieur cylindrique sans collerette.

Dimensions disponibles : diamètre extérieur compris entre 80 mm et 2 000 mm

Caractéristiques

  • Cette conception comprend une bague intérieure cylindrique et deux collerettes au niveau de la bague extérieure, ce qui permet aux roulements de type NU d’être utilisés comme roulements flottants.
  • Les composants séparables simplifient le montage et le démontage.
  • Ces roulements supportent la dilatation et la contraction axiales.
  • Ils permettent un déplacement axial entre les bagues avec un minimum de frottement en rotation.
  • Ils supportent de fortes charges radiales.
  • Ne conviennent pas aux applications à charges axiales.

Applications

  • Pulvérisateurs de ciment et de charbon
  • Pompes
  • Compresseurs
  • Engrenages planétaires
  • Boîtes à engrenages
  • Centrifugeuses
  • Équipements miniers
  • Exploitation minérale
  • Transmissions