[Page Title]

Roulements à rouleaux cylindriques type N (RIN, RN)

Ces roulements peuvent supporter uniquement des charges radiales et tolèrent aussi bien la dilatation que la contraction. Le déplacement axial relatif d’une bague à l’autre se produit avec un frottement minimal pendant la rotation du roulement. Les roulements de type N peuvent être utilisés comme support d’arbre sur une ou deux positions. Dans ce cas, une autre position fixe est nécessaire. La bague extérieure présente un alésage cylindrique sans collerette alors que la bague intérieure en comprend deux.

Dimensions disponibles : diamètre extérieur compris entre 80 mm et 2 000 mm

Caractéristiques

  • Cette conception comprend une bague extérieure cylindrique et deux collerettes au niveau de la bague intérieure, ce qui permet aux roulements de type N d’être utilisés comme roulements flottants.
  • Les composants séparables simplifient le montage et le démontage.
  • Ces roulements supportent la dilatation et la contraction axiales.
  • Ils permettent un déplacement axial entre les bagues avec un minimum de frottement en rotation.
  • Ils supportent de fortes charges radiales.
  • Ne conviennent pas aux applications à charges axiales.

Applications

  • Équipement pour l’industrie cimentière tel que les concasseurs, les laminoirs, laminoirs verticaux et broyeurs à boulets, bandes transporteuses, réducteurs, paliers à semelle sphériques, tourillons et fours tournants
  • Équipement pour la production d’énergie tel que les pulvérisateurs, les boîtes à engrenages et les dispositifs d’entraînement
  • Équipement de prospection pétrolière tel que les pompes à boue, treuils de forage, têtes d’injection, crochets de blocage, moufles fixes, moufles mobiles et mécanismes d’entraînement supérieurs