[Page Title]

ADAPT®

La gamme ADAPT® associe les conceptions d’un roulement à rouleaux sphériques et d’un roulements à rouleaux cylindriques en un seul roulement à forte capacité de charge et facile à assembler, idéal pour les applications présentant simultanément un défaut d’alignement et un besoin de déplacement axial.

Le roulement ADAPT® de Timken® est conçu tout spécialement pour les coulées continues, où la fiabilité et les performances sont indispensables au maintien des opérations. Il cumule les avantages des roulements à rouleaux cylindriques et des roulements à rouleaux sphériques.

Ce roulement est constitué d’une bague interieure, d’une bague extérieure et d’un ensemble de rouleaux retenu par un dispositif en tole emboutie. Le dispositif maintient les rouleaux en position, créant un assemblage qui empêche ces derniers d’être endommagés pendant le montage et le démontage.

Les composants séparables simplifient l’installation, le retrait et l’inspection. Les bagues intérieures et extérieures sont installables dans les deux sens, ce qui évite les erreurs de montage les plus courantes. Aucun outillage spécial n’est requis.

Alésages disponibles : 100 mm à 170 mm (3,94 po à 6,69 po)

Applications
Position flottante dans les segments de support des rouleaux toronnés

Caractéristiques

  • Conception jointive avec un dispositif en tôle emboutie pour éviter tout délogement des rouleaux
  • Capacités simultanées de défaut d’alignement et de déplacement axial
  • Géométrie interne unique optimisant la contrainte de contact et la stabilité des rouleaux
  • Dimensions ISO standard simplifiant l’échange avec des roulements à rouleaux toroïdaux et sphériques
  • Capacité radiale statique élevée pour une fiabilité optimale