Verrouillage par vis d’arrêt
Les paliers à verrouillage par vis d’arrêt sont équipés de deux vis d’arrêt spéciales placées à un angle de 90 degrés dans une bague intérieure se verrouillant sur l’arbre. La série Y a une bague intérieure pleine largeur et la série S des bagues étroites. La technologie avancée Shaft Guarding™ est utilisée dans cette conception.
Bague de blocage excentrique
Ce système de verrouillage est très utilisé car il fournit la meilleure sécurité possible pour un large éventail d’applications. Avec les bagues autobloquantes, il est inutile de recourir à des contre-écrous, rondelles, épaulements, manchons et adaptateurs. La série R facilite le montage des roulements à bagues intérieures larges et la série V convient aux bagues étroites.
Bague de blocage concentrique
Fréquemment utilisées dans les espaces restreints et les applications réversibles, les bagues de blocage concentriques comprennent deux vis d’arrêt, séparées par un angle de 120 degrés et passant par des trous percés dans une bague intérieure pour fixer le roulement à l’arbre avec un minimum de contrainte et de déformation sur la bague intérieure.
Utilisation spéciale
Ces paliers conçus spécifiquement pour des applications et des environnements uniques proposent plusieurs options étendues.
Capuchons de sécurité
Faciles à installer, les capuchons de sécurité de Timken protègent les demi-arbres tournants exposés, réduisant les risques inhérents à divers types d’épaulement.
Catalogues et documentation
Accédez à de la documentation, des fiches techniques et un guide d’équivalences sur les paliers à billes.