[Page Title]

Verrouillage par vis d’arrêt série Y

La série GY-KRRB de roulements relubrifiables et non relubrifiables inclut une bague intérieure pleine largeur avec des vis d’arrêts spéciales pour fixation sur l’arbre. Elle inclut également un joint R à contact positif et piloté sur les épaulements pour protéger contre les particules agressives et retenir le lubrifiant.

Les roulements à bague intérieure pleine largeur sont parfaitement adaptés lorsqu’un contact maximum avec la surface de l’arbre est requis pour plus de stabilité. Pour protéger l’arbre, la garniture GY-KRRB est équipée d’une technologie de protection de l’arbre.

Caractéristiques

  • Garniture pleine largeur et joint R intégré dans les fibres à trois pièces.
  • Le mécanisme de verrouillage par vis d’arrêt est simple à installer et adapté pour inverser les applications et les charges normales.

Applications

  • Construction
  • Bandes de transport
  • Agro-alimentaire et boissons
  • Équipement industriel général
  • Emballage