Les tendeurs de bande sont utilisés lorsque des appareils d’ajustement de l’arbre et de serrage de la courroie sont requis, par exemple des transporteurs. Avec un choix de systèmes de verrouillage, ce modèle en fonte est utilisé pour les opérations standard et le modèle en acier embouti pour les applications peu coûteuses et légères.

Caractéristiques

  • Les cadres du produit utilisent des montages supérieurs ou latéraux pour se fixer à l’arbre.
  • La possibilité de choisir un modèle avec grande ou petite encoche permet toute une palette d’applications.

Applications

  • Bandes de transport
  • Ventilateurs et machines soufflantes
  • Transformation des aliments
  • Équipement agricole