Les paliers à semelles type SNT de Timken sont équipés de corps de palier en fonte durables et de solutions d’étanchéité très robustes pour empêcher les lubrifiants de sortir et les contaminants de rentrer. L’utilisation de roulements à rouleaux sphériques Timken® très performants dans les paliers à semelle à joint diamétral métriques offrent une performance élevée dans les environnements les plus exigeants.

Les paliers à semelles type SNT de Timken sont disponibles avec deux ou quatre boulons de fixation. La gamme SNT offre descorps de paliers des séries 200, 300, 500 et 600 ; les séries 3000 et 3100 sont disponibles pour de plus grandes tailles.

Paliers disponibles pour arbres de dimensions : 20 mm à 380 mm, corps de palier en acier moulé et fonte ductile disponibles pour des applications fortement chargées.

Secteurs d’activité et applications

Les paliers à semelles SNT de Timken sont conçus pour les applications industrielles lourdes :

      • Production d’électricité (charbon)
      • Exploitation minière / Agrégats / Ciment
      • Sidérurgie
      • Pâte à papier and et papier / Scieries / Exploitation forestière / Traitement de l’eau
      • Industrie alimentaire
      • Stockage
      • Ponts et structures mobiles
      • Ventilation / Aération industrielle