[Page Title]

Butées à rouleaux sphériques

Les butées à rouleaux sphériques de type TSR sont spécialement conçues pour supporter de fortes charges axiales tout en réduisant le coefficient de frottement et en assurant un alignement permanent des galets.

Les butées à rouleaux sphériques de type TSR sont spécialement conçues pour supporter de fortes charges axiales tout en réduisant le coefficient de frottement et en assurant un alignement permanent des galets. L’usage de ce type de roulement est recommandé pour les applications présentant des charges élevées, un défaut d’alignement angulaire entre le logement et l’arbre ou résultant de la flexion d’arbres.

Plage de dimensions: de 110 mm à 850 mm (de 4.3307 in. à 33.4646 in.)

Caractéristiques principales

  • Les galets à profil sphérique avec un angle d’inclinaison important permettent  de supporter de fortes charges axiales combinées à des charges radiales modérées.
  • Le frottement est réduit notamment grâce à la géométrie interne et aux méthodes de fabrication retenues pour ce type de roulement.
  • La capacité d’auto-alignement des composants internes en fonctionnement permet de compenser les défauts d’alignement entre l’arbre et le logement dûs à des chocs ou des charges élevées.
  • La réduction des coûts d’usinage grâce aux caractéristiques d’auto-alignement de ce type de butées  permet la réalisation de carters mécano-soudés plutôt que des logements complexes moulés. Dans le cas de logements  moulés, l’utilisation d’une butée à rouleaux sphérique permet de réduire les exigences de coaxialité.
  • Les butées à géométrie optimisée – suffixe E – offrent des capacités de charge dynamique plus élevées et permettent une condition de lubrification améliorée.

Applications

  • Bloc obturateur de puits
  • Classificateurs
  • Extrudeuses
  • Réducteurs
  • Cylindres de travail et d’appui de laminoirs
  • Ventilateurs de préchauffage
  • Pompes
  • Convoyeurs à vis