[Page Title]

Roulements à deux rangées de rouleaux coniques, dimensions métriques

Timken propose une gamme d’ensembles de roulements à rouleaux coniques appariés la plus vaste de l'industrie. Grâce au système de références normalisées de ce secteur de produits, il est dorénavant plus facile de trouver le roulement qu'il vous faut.

Les ensembles entretoisés de roulements à rouleaux coniques métriques sont composés de deux roulements à une rangée séparés par deux entretoises réglés en usine selon des dimensions et tolérances préalablement déterminés. Les ensembles de roulements entretoisés sont également utilisés dans les applications nécessitant une capacité de charge supérieure, ou si l’arbre doit être positionné de manière axiale dans les deux sens avec un jeu axial ou une précharge spécifique. Timken propose une vaste gamme de dimensions et configurations et respecte le système de référencement standard du secteur afin de faciliter le choix des pièces de rechange. Veuillez-vous reporter au catalogue des ensemblesde roulements à rouleaux coniques entretoisés Timken ci-dessous pour consulter les tableaux de produits et les informations sur le système de références.

Caractéristiques

  • Les ensembles entretoisés sont proposés en montage direct (DF) ou indirect (DB) en fonction des besoins de l’application.
  • La gamme standard des ensembles entretoisés est proposée avec une valeur de jeu axial standard de l’industrie (le jeu axial à blanc). Des valeurs spécifiques de jeu axial sont disponibles sur demande.
  • L’entretoise cuvette standard est conçue avec des orifices de lubrification permettant l’écoulement du lubrifiant dans les deux rangées de roulement.
  • Les ensembles sont prêts à être installés dans les applications et comportent un numéro de série unique marqué sur les entretoises et les composants des roulements afin de faciliter l’identification.
  • Tous les composants de roulements métriques à une rangée de rouleaux coniques sont conçus conformément à la norme ISO 355.

Applications

  • Réducteurs et transmissions
  • Pulvérisateurs de ciment
  • Tapis de convoyage pour charbon
  • Grues
  • Cylindres de calandres et autres applications industrielles