La graisse Timken pour l’industrie lourde est fabriquée à base d’une huile minérale paraffinée avec un indice de viscosité élevé afin de permettre une meilleure tenue à l’oxydation que les formules concurrentes à base d’huile naphténique ayant un faible indice de viscosité. Utilisez cette graisse lorsqu’il est absolument nécessaire de disposer d’une grande résistance au délavage à l’eau et d’atteindre de hautes performances en cas de fortes variations de températures de fonctionnement.

Caractéristiques

  • Résistance au délavage à l’eau.
  • Protection élevée contre la rouille et la corrosion y compris lors de projections salines.
  • Excellentes propriétés haute température. Températures d’utilisation : entre -40 °C et 204 °C (-40 °F et 400 °F).
  • Ne contient pas de métaux lourds ou autres additifs nuisibles pour l’environnement.

Applications

Utilisez notre graisse pour l’industrie lourde dans les applications suivantes :

  • Laminoirs acier
  • Équipements de transformation du papier
  • Laminoirs aluminium
  • Fonderies
  • Cimenteries
  • Équipements énergétiques
  • Applications tout-terrain
  • Industrie minérale
  • Plateformes pétrolières off-shore
  • Applications maritimes