Solutions 

Nos solutions pour l’industrie du papier apportent de la valeur ajoutée, car elles sont développées spécialement pour résoudre les problèmes de productivité et réduire les temps d’arrêt de vos applications.

 

Modifications de conception concluantes
Les conditions particulières des usines de pâte et de papier soumettent les roulements à des contraintes élevées et à divers risques. Les modifications opérées par Timken sur la conception des roulements sphériques se sont avérées très concluantes.


 

Réparation de roulements

Les nouvelles conceptions et technologies améliorent les roulements de l’industrie papetière. De même, l’évolution de l’expertise et de la technologie améliore constamment la fiabilité et les performances des roulements remis en état, offrant ainsi une alternative économique à l’achat de nouveaux roulements.

Performances des roulements à rouleaux sphériques

Le bon fonctionnement des roulements à rouleaux sphériques est primordial lorsque l'on sait qu'ils sont utilisés dans près de 90 % des usines de papier. Grâce à son expertise dans ce secteur d’activité et les applications associées, Timken fournit une gamme complète de roulements à rouleaux sphériques de 25 à 1500 mm compatibles avec tous les processus de production de la pâte et du papier.

Optimisation du fonctionnement des machines à papier par l'usinage des surfaces
Pour les environnements de fabrication de papier les plus difficiles, tels que les rouleaux aspirants, les grosses presses humides, les tambours de séchage et les piles de calendriers, les surfaces usinées spécialement conçues par Timken prolongent la durée de vie des roulements standard.