Les modifications de conception : une méthode efficace 

Les conditions de travail uniques de l’industrie papetière soumettent les roulements à de fortes contraintes et à d’autres facteurs potentiels de dégradation. Dans ce contexte, Timken a mis au point une vaste gamme de modifications de conception concernant les roulements sphériques (par exemple, les roulements C08 à trois bagues), qui permettent de résoudre les problèmes les plus fréquents de l’industrie papetière.

 

Par exemple, la modification W906A de Timken a été développée pour les roulements de machine à papier à large diamètre et conçus pour faire face au problème perpétuel de fractures des bagues et rouleaux intérieurs. Généralement utilisé dans les rouleaux de presse, les rouleaux aspirants et les cylindres de calandreuses, le roulement W906A cémenté est conçu pour résister aux efforts de traction relatifs à ces applications. La conception métallurgique avancée de cette modification permet de limiter les risques d’arrêt de production non prévus, tout en améliorant la productivité globale.

 

Caractéristiques/Avantages de la modification de conception W906A :

  • Les composants cémentés réduisent les risques de fractures coûteuses et de dégâts associés et garantissent une plus grande résistance à la contamination.
  • L’optimisation de la capacité augmente la durée de vie des roulements dans des conditions d’exploitation normales. Cela permet également d’allonger les rouleaux et d’augmenter leur diamètre pour les capacités de charge parmi les plus élevées.
  • Une diminution du faux fond de réduction garantit plus de précision
  • Un faux fond amélioré garantit moins de vibrations et contribue à optimiser le contrôle sur l’étrier