Les nouvelles conceptions et technologies améliorent les roulements de l’industrie papetière. De même, l’évolution de l’expertise et de la technologie renforce constamment la fiabilité et les performances des roulements reconditionnés, offrant ainsi une alternative économique à l’achat de nouveaux roulements.
Cela fait plus de 50 ans que Timken propose des services de réparation, peaufinant ses procédés au point d’en faire une science exacte. Timken propose des services complets de réusinage et de réparation de roulements de 7,62 à 213 cm (de 3 à 84 pouces), quels que soient le fabricant d’origine, le type ou l’application de ces roulements.
Chaque roulement endommagé suit un processus rigoureux, qui permet de déterminer s’il doit être réparé et, le cas échéant, le degré de réparation requis. Nos programmes de réparation et de reconditionnement, d’une grande qualité, permettent souvent de restaurer l’état initial des roulements. Cette solution est généralement plus économique (à 50, voire 90 %) et plus rapide qu’un rachat.