Programme de remplacement rapide 

 

Timken peut apporter quelques modifications et légères retouches abordables à vos roulements de machine-outil. Nous proposons également des combinaisons de roulements personnalisées, à la demande. Cela inclut le remplacement de billes d’acier par des billes de céramique. Les équipementiers et distributeurs peuvent alors économiser de l’argent, grâce à une utilisation plus étendue de leurs propres composants.


Le programme de changement rapide permet aux clients de trouver le roulement qu’ils cherchent au moment où ils en ont besoin, afin de réduire les arrêts de production des machines. La livraison est généralement effectuée dans les 3 à 5 jours ouvrés suivant la commande. Les roulements Timken® Fafnir® d’origine sont protégés par les conditions de la garantie initiale.


Le programme de changement rapide permet d’effectuer les modifications suivantes :

 

  • Changements de lubrification
  • Changements de précharge
  • Reconditionnement
  • Re-certification
  • Test du niveau sonore
  • Codage de l’alésage et du diamètre extérieur
  • Exigences spécifiques en matière de marquage
  • Retouche des roulements de la concurrence