Compétences dans le secteur médical 

Expérience

Les attributs qui distinguent Timken de la concurrence dans le domaine médical sont les mêmes que ceux qui distinguent le médecin chevronné du débutant : études poussées, expérience et performances éprouvées.

 

Nous avons passé plus de 50 ans à affiner la conception et la fabrication de solutions de gestion des frottements pour une large gamme d’applications médicales, des centrifugeuses de laboratoire aux cœurs artificiels et aux lits d’hôpitaux. Grâce à nos connaissances des diverses applications, nos produits sont spécialement conçus pour répondre aux besoins particuliers des équipements médicaux.



Innovation

Par exemple, nous savons que les tubes à rayons X doivent fonctionner à une température extrêmement élevée, dans des environnements pouvant entraîner un différentiel de près de 40 °C à l’intérieur du système. Notre connaissance de l’application, des matériaux et de l’usinage de précision nous a permis de développer des systèmes intégrés permettant aux équipements d’imagerie de diagnostic de photographier le cœur humain entre deux battements.

 

Nos équipes de recherche interfonctionnelles restent activement impliquées dans les projets des clients, de la conception au lancement du produit, en passant par le prototype et la production.

 

Quelle que soit l’application, Timken collabore avec ses clients du secteur médical en vue d’évaluer l’ensemble du système. Cela permet de déterminer comment améliorer les performances, qu’il s’agisse de réduire le frottement, de prolonger la durée de vie du matériel ou d'en faciliter l'assemblage. Notre approche préventive du développement des produits apporte de la valeur ajoutée aux clients et contribue à façonner l'avenir de la technologie médicale.