L’utilisation des mécanismes d’engrenage des multiplicateurs planétaires sans jeu de dents s’associe à un certain nombre d’exigences importantes. Pour gérer les accélérations angulaires extrêmes, combinées à une rigidité en torsion importante, ainsi que la précision élevée du positionnement et la vitesse de révolution, il est nécessaire de disposer d’une technologie de pointe.
Ce type de boîte à engrenages est généralement utilisé dans le domaine de la robotique, du traitement des matériaux, de l’impression, de l’usinage des outils pour machines et des machines à empaqueter. Pour des applications de ce genre, la meilleure option consiste à utiliser des multiplicateurs planétaires sans jeu de dents et des boîtes à engrenages planétaires, associés à des servomoteurs synchrones dynamiques.
Contrairement aux engrenages classiques, les multiplicateurs planétaires sans jeu de dents sont soumis à des forces radiales plus importantes et nécessitent une densité de puissance plus élevée. Ces conditions génèrent un environnement très exigeant pour les roulements. Timken vient en aide aux fabricants d’engrenages de précision en leur proposant des roulements de très grande qualité, créés sur la base d’un savoir-faire applicatif incomparable. Nous permettons à nos clients de réduire le couple de frottement, notamment sur les arbres d’entrée rapides.