Presque tous les types de roulement peuvent être utilisés dans l’ingénierie de la transmission de puissance. Le choix du roulement dépend de la conception du mécanisme de transmission par engrenages et du système de dents.
Disponibles dans différentes dimensions et rapports d’engrenage, les systèmes de transmission offrent un couple en sortie pouvant atteindre 5 000 000 Nm avec un rapport de 1:4000 dans toutes les solutions de transmission de puissance.
Que ce soit pour des réducteurs planétaires de précision de petites dimensions ou de plus grande envergure dans les équipements de carrière, Timken possède des produits fiables et innovants pour une gamme complète de couples et de transmissions.