Un roulement de butée Timken tout particulièrement adapté équipe les plates-formes de forage pétrolier en eaux profondes d’une filiale de Lufkin Industries Inc. qui se spécialise dans la recherche de gisements dans les profondeurs sous-marines. Fabriqué à partir d’un acier Timken® de qualité spéciale, ce roulement a été conçu pour supporter 1 000 tonnes de pression sans pour autant amoindrir les performances.
Lufkin France S.A.S., une filiale de Lufkin Industries, Inc., s’est adressée à Timken car elle avait besoin d’aide pour forer encore plus profondément à la recherche de pétrole. Le mécanisme d’entraînement d’une plate-forme de forage océanique standard utilise un réducteur à engrenages pour alimenter les kilomètres de tuyaux qui perforent le fond de l’océan à la recherche de pétrole. La rotation de ce réducteur s’effectue sur un grand roulement de butée de plus de 200 kg.
Timken a conçu pour Lufkin un roulement de butée optimisé capable de supporter les pressions très importantes existant à cette profondeur et de permettre le forage en eaux profondes.
« Lorsque nous avons eu besoin d’améliorer les performances de l’équipement stratégique, Timken nous a proposé un roulement qui a permis à nos clients d’étendre leur prospection pétrolière. Les améliorations comme celles du roulement de butée Timken sont essentielles dans l’environnement concurrentiel actuel », explique Robert Guizzetti, responsable de l’ingénierie pour le compte de Lufkin France.
« L’une des spécialités de Timken dans le domaine de la transmission de puissance concerne la densité de puissance, c’est-à-dire le fait de pouvoir fournir la plus grande puissance possible au moyen du roulement le plus petit qui soit » ajoute Michael J. Connors, président du service Industries de processus de Timken. « Nos connaissances uniques dans le domaine des roulements et notre expertise dans le domaine de la métallurgie de l’acier nous ont permis de créer une solution qui propose un acier Timken de qualité spéciale, ainsi qu’un profil et une finition particuliers. Ces types de solution apportent une valeur ajoutée supplémentaire à nos clients. »