Formation Maintenance industrielle  

La quasi totalité des équipements industriels utilise des roulements anti friction de différents types, qui supportent les arbres et les engrenages. La performance et la fiabilité de ces équipements sont directement liées à la condition de fonctionnement de ces roulements. Le programme de formation à la maintenance industrielle de Timken vous donne toutes les informations nécessaires pour assurer un entretien correct de vos roulements, de manière à ce que vos équipements fonctionnent avec une fiabilité optimum à des niveaux de performance élevés.

 

Cette formation s’adresse à tous les acteurs intervenant dans la maintenance des roulements, qu’ils soient internes ou prestataires extérieurs. Les sessions de formation peuvent être organisées soit dans votre atelier de maintenance ou dans une salle annexe. Les cours, entièrement préparés pour vos besoins, peuvent être programmés en modules d’une demi-journée à deux jours. Après la formation, vous pouvez demander un audit afin d’obtenir le label « Timken Bearing Certified ».

 

Selon vos besoins, le programme de formation peut inclure plusieurs ou tous les modules théoriques et pratiques suivants:

  • Introduction aux roulements anti friction
  • Notions de base sur les roulements anti friction, incluant analyse des avaries, maintenance et manutention
  • Principe fondamental des roulements
  • Présentation des caractéristiques et applications pour chaque type de roulement
  • Montage et ajustement des roulements
  • Thèmes complémentaires
  • Informations complémentaires sur la maintenance des roulements, incluant les joints d’étanchéité, la lubrification et autres spécificités.

    A l’issue de cette formation, vous pouvez demander un audit afin d’obtenir la certification   Timken Bearing Certified.