Joints V-Seals™  

Les joints élastomères V-Seals sont de conception simple et répandue et composés à base d’un matériau type nitrile or Viton®. Les joints Timken V-Seals peuvent être utilisés en tant qu’élément principal du système d’étanchéité ou de déflecteur de particules, ou en tant que joint secondaire.
 
Conception
Les caractéristiques d’élasticité des joints V-Seals permettent:

  • une installation simplifiée.
  • de s’adapter à une large plage de diamètres d’arbres.
  • un fonctionnement sur des arbres excentrés ou mésalignés.

 

Applications
Les joints V-Seals sont utilisés dans une gamme complète d’équipements et d’applications utilisés pour différents marchés :

 

  • Biens de fabrication
  • Equipements de chantier et de travaux publics
  • Transmission de puissance
  • Industries pétrolières