Joints pour graisses et huiles  

 

Les joints – pour huile ou graisse, à fluide ou anti-contamination – sont conçus pour combler l’espace vide laissé entre le composant mécanique fixe et celui tournant - afin de ld’éviter les fuites de lubrifiant. Ils permettent aussi d’éviter l’intrusion de particules agréssives, notamment dans les environnements difficiles. Les joints sont des éléments indispensables intervenant dès la conception de tout type d’équipement ou de véhicule et ils sont adaptés à la protection de tous les types de construction de précision: roulements à billes, manchons et roulements à rouleaux.

 

Conjugués aux roulements de précision, les joints permettent d’éviter les fuites du lubrifiant dans le roulement ou dans une zone donnée. En fonctionement dans les machines, les joints à huile permttent de limiter les intrusions de particules abrasives ou contaminantes et de réduire la propagation de l’humidité propice à la corrosion à l’intérieur du mécanisme. Ils permettent aussi de séparer deux fluides, tels que l’eau et l’huile.
 
Conception

  • Les joints Timken se caractérisent par un design de précision répondant parfaitement  aux  d’exigeance technique des applications neuves ou en pièces de rechange.
  • Les joints contribuent directement à une performance durable, fiable et efficace de l’application.

 

Applications
Les joints sont utilisés  pour des  gammes complètes d’équipements et pour des centaines d’applications  pour différents marchés :

  • Automobile machines de production
  • Equipements de chantier et de travaux publics
  • Industries pétrolières
  • Transmission de puissance