Joints pour véhicules légers 

 

Timken est conscient de l’importance des joints dans le secteur automobile. Grâce à nos connaissances approfondies et à notre expérience en matière de roulements, nous proposons une vaste gamme de joints à huile pour véhicules légers, fabriqués spécialement pour Timken dans les usines de fabrication les plus avancées au monde.

 

Joints étanches à l’huile : pour huile ou graisse, à fluide ou anticontamination, ils sont indispensables pour chaque véhicule en cours de fonctionnement. Ils assurent la protection de tous les types de roulement et assurent trois fonctions de base :

  • Rétention des lubrifiants et des liquides.
  • Exclusion des contaminants.
  • Étanchéification ou séparation des fluides ou gaz dissemblables.

 

Caractéristiques

    La plupart des joints Timken possèdent les propriétés suivantes :

    • Une arête d’étanchéité en caoutchouc usinée permet de garantir une grande précision et une meilleure surface d’étanchéité.
    • Une conception bridée permet d’assurer une installation plus simple et plus propre, en évitant les torsions.
    • Une couche d’alésage en latex rend étanche le chemin de fuite du diamètre extérieur et permet de compenser les imperfections d’alésage mineures.
    • Une lèvre à poussière supplémentaire permet de maintenir les contaminants nuisibles, comme les saletés en tous genres, à l’extérieur du roulement et assure une protection contre la rouille et la corrosion.

 

Applications

  • Essieux
  • Arbres à cames
  • Vilebrequins
  • Différentiels
  • Arbres d’entrée
  • Pignons
  • Carters de distribution
  • Roues

 

Des joints métriques sont également disponibles.