Timken Seals for Wind Turbines

Joint labyrinthe EcoTurn Timken® pour l’énergie éolienne 

Conçue par nos experts en étanchéité, la gamme complète de joints Timken pour l’énergie éolienne protège vos arbres principaux en prenant en compte des conditions d’exploitation difficiles, notamment les vitesses faibles et variables, ainsi que les écarts thermiques et les températures froides (jusqu’à -40 °C).

Joint EcoTurn Timken pour l’énergie éolienneNos solutions d’étanchéité, et notamment nos joints labyrinthes EcoTurn Timken® pour l’énergie éolienne, se distinguent également par leur longévité sur terre comme en mer, avec une durée de vie de 20 ans équivalente à celle des roulements. Leurs avantages ? Aucune fuite de graisse, étanchéité garantie par de grandes plages de déformation, simplicité de pose et de dépose dans la tour éolienne.


Caractéristiques

  • Labyrinthe sans contact empêchant la migration des graisses et la pénétration de contaminants
  • Grandes performances à des couples faibles
  • Mise en place par pression, rendant superflue l’utilisation d’une plaque de rétention externe
  • Brosse conforme minimisant le jeu côté extérieur pour empêcher la pénétration de contaminants présents dans l’atmosphère
  • Faible température de fonctionnement allongeant la durée de vie du lubrifiant et du roulement
  • Même capacité de déformation de l’arbre que les joints élastomères
  • Utilisation dans les systèmes à lubrifiant à faible pression, tels que le système Timken® LP de lubrification pour l’énergie éolienne

Applications

  • Roulements pour arbre principal de turbine éolienne