Nos services de rénovation, formule simple ou intégrale, permettent de renforcer la conception des empoises par rapport à leurs caractéristiques initiales. Chaque année, nous traitons des centaines d’empoises (environ 27 tonnes), avec des tailles pouvant aller jusqu’à 203 mm (8 pouces) de diamètre. Nous avons les compétences nécessaires pour évaluer et résoudre tout type de problème survenant sur les empoises des rouleaux de travail ou des rouleaux déflecteurs. Grâce à nos services de rénovation et de réusinage d’empoise, nous pouvons retoucher les surfaces critiques et remettre votre équipement pratiquement à neuf.
Ce service vous permet aussi bien de choisir une réparation unique que de demander à Timken d’effectuer la maintenance de l’ensemble de vos empoises. Notre programme de maintenance d’empoises est une offre complète qui inclut le nettoyage, l’inspection, l’inspection des roulements, toutes les réparations, le graissage, l’étanchéification et le suivi de tous vos équipements, avec l’objectif de réduire vos coûts de maintenance et d’optimiser vos performances.
Détails de notre service
Nous analysons l’état du roulement et établissons un rapport d’inspection et un devis avant de procéder à l’intervention.
Le revêtement des empoises avec un alliage Mill Clad les rend plus robustes qu’à l’origine et leur apporte une bonne résistance à la corrosion et à l’usure.
Nos services s’adaptent aux besoins de nos clients – nous proposons des rénovations simples (seules les surfaces critiques sont retouchées), des rénovations intégrales (remise à niveau complète de l’équipement) ainsi que la fabrication de nouvelles empoises.
Chaque intervention de maintenance est soumise à trois contrôles de qualité indépendants.
Toutes les interventions et tous les matériaux fournis par Timken sont sous garantie.
Ces prestations de réparation peuvent vous permettre de réduire vos coûts de plus de 60 % par rapport au remplacement par un équipement neuf.
Applications
Laminoirs à chaud
Laminoirs fer blanc
Empoises verticales
Laminoirs à billettes
Laminoirs à tôles fortes