L’opération la plus difficile du processus de réparation est certainement de déterminer à quel moment l’état d’un roulement justifie une remise à niveau, opération qui nécessite bien plus qu’une inspection visuelle. Vous trouverez ci-dessous quelques points à surveiller lors d’une inspection visuelle et qui peuvent signaler un besoin de réparation :
- Le roulement a presque atteint sa durée de vie catalogue.
- Le roulement a fonctionné à une température supérieure à 100°C (soit environ 200°F).
- Le roulement a été soumis à des vibrations excessives.
- Le roulement a soudainement augmenté ou réduit son besoin en lubrification
La vérification de ces points lors de votre maintenance régulière vous permettra de procéder à l’entretien d’un roulement avant que ne survienne une avarie, qui causerait immobilisation et coûts supplémentaires. Le programme de suivi de vos roulements commence par une observation visuelle précise et régulière.