Culbuteurs  

Les culbuteurs à galet interviennent dans les moteurs à soupapes en tête (tige poussoir) et combinent un corps de culbuteur, des paliers de support et un pivot dans une unité monobloc. L'unité de roulement se compose de deux roulements à aiguilles de précision pivotant sur un arbre entièrement intégré au culbuteur. Les roulements sont dotés d'aiguilles jointives pour une capacité de charge et une durabilité maximales.

 

Caractéristiques

 

  • Ils sont dotés d'aiguilles jointives pour une capacité de charge et une durabilité maximales.
  • Cette conception offre une résistance améliorée à la flexion et présente des propriétés d'inertie moindres par rapport aux culbuteurs à pivot glissant traditionnels.
  • Tous les composants sont optimisés pour offrir des performances optimales dans un moteur donné.

 

Applications

 

  • Moteurs à soupapes en tête (tige poussoir) d'automobiles et de véhicules utilitaires légers