Les capacités et l'expérience incomparables de Timken dans le domaine aéronautique lui permettent de proposer une vaste gamme de pièces et d'assemblages à usinage de précision pour les moteurs à turbines à gaz et les transmissions. Notre intégration verticale unique permet un contrôle total du processus de fabrication : toutes les opérations majeures sont effectuées en interne sans l'aide de fournisseurs extérieurs et les problèmes que cela implique.
Notre site à la pointe de la technologie, à Mesa, Arizona, États-Unis, héberge un groupe de techniciens y effectuant des opérations de moulage à la cire perdue et d'usinage avancées. Il assure également toutes les fonctions de support nécessaires. Ce processus complet nous permet de développer des pièces de rechange souvent sources d'améliorations par rapport aux versions des équipementiers.
En continuant d'étendre nos offres, nous pouvons fournir pratiquement toutes les pièces d'un moteur à turbine à gaz d'avion. Le périmètre sans cesse grandissant des composants d’usinage de précision inclut une vaste gamme de composants allant des surfaces portantes aux engrenages, en passant par les turbines, les aubes, les tuyères, les ailettes, les chambres de combustion, les engrenages de transmission et les systèmes d’engrenages.
Applications
- Moteurs à turbines à gaz et transmissions