Moulages 

Timken a la possibilité d’effectuer des moulages grâce à ses fonderies internes. Timken, propriétaire et exploitant de ses fonderies, peut bénéficier d’un contrôle complet sur le processus de moulage des matériaux bruts, du début à la fin. Cette intégration verticale des matériaux bruts critique donne à Timken un avantage qualité sur tous les autres fabricants de pièces moulées. Timken est spécialisé dans les alliages à base de nickel/cobalt fondus à l'arc sous vide.


Avec Timken, les clients bénéficient de meilleurs délais de livraison et d'une disponibilité des pièces plus fiable. Chaque pièce est inspectée, via rayons X pénétrants, avant d'arriver dans vos mains. Cette pratique surpasse la norme standard et constitue un contrôle qualité final.

 

Outre la prise en charge de nos processus de fabrication internes, l'équipe expérimentée de notre fonderie prend en charge plusieurs clients tiers. D'une création de prototype rapide à des moulages finis, Timken peut prendre en charge tous vos besoins en moulages.

 

Capacités de moulage

 

Moulage d'alliage

  • Aciers et alliages de cobalt fondus à l'air
  • Alliages nickel/cobalt fondus à l'arc sous vide
  • Alliages courants :

• X40 (Stellite 31), X45, FSX-414, IN 713LC, IN 738LC, Mar-M247,

Mar-M 509, 17-4pH et 347 inoxydable.

 

Produit typique

  • Pièces de moteurs à turbines à gaz pour petits moteurs aéronautiques et grandes turbines à gaz industrielles.
  • Tuyères.
  • Segments d'ailettes.
  • Aubes de turbines équiaxes.
  • Pièces de structure de moteur et de cellule.

 

Dimensions disponibles

  • Alliages fondus à l'air

• De quelques grammes à 34,019 kg (75 livres) expédiés.

• Au cube jusqu'à 20 pouces (508 mm).

  • Alliages sous vide

• De quelques grammes à 34,019 kg (75 livres) expédiés.

• Enveloppe de pièce de 24 pouces de diamètre sur 30 pouces de longueur (609 mm x 914 mm).