Logements 

Timken propose différents types de logements, notamment des coffrages, des couvercles et des supports. Dans la plupart des cas, ces logements sont constitués d’alliages de magnésium et d’aluminium de grande qualité, puis usinés et alésés, afin de présenter la géométrie de configuration interne et les tolérances d’usinage requises.


Caractéristiques

  • Nos ateliers d’usinage avancés à quatre et cinq axes proposent des tolérances volumétriques complexes et précises.
  • Les coussinets de palier, durcis ou constitués d’acier au carbure sont adaptés par traitement thermique et fixés sur les logements, selon les besoins.
  • Il est également possible d’appliquer différentes finitions anti-corrosion, afin de répondre aux spécifications du client.

 

Applications

  • Carters de boîtes d’engrenage pour giravions, moteurs et avions à voilure fixe.