Engrenages 

Timken fabrique des roues coniques spirales et des engrenages parallèles pour le domaine de l’aérospatiale. Les engrenages fabriqués respectent les tolérances AGMA, jusqu’à la classe 15. Notre offre d’engrenages comprend : 

 

  • Roues coniques spirales
  • Engrenages hélicoïdaux
  • Ergots
  • Cannelures (droites et bombées)
  • Accouplements de type curvic

 

Timken utilise uniquement des matériaux de qualité supérieure pour ses engrenages, par exemple l’acier au carbure 9310 ou Pyrowear X-53 et l’acier nitruré. De plus, Timken exploite différents processus pour créer des surfaces capables de résister à la fatigue, à l’usure et à la corrosion, tout en réduisant les frottements. Son système de traitement thermique et de cémentation sous vide lui permet de contrôler les caractéristiques métallurgiques requises pour répondre à des spécifications drastiques. Tous les engrenages subissent des tests et des inspections non destructifs. De plus, ils peuvent également être soumis à un superfini isotrope, afin que leur résistance à l’usure soit optimisée.

 

Les techniciens Timken inspectent tous les engrenages à chaque étape du processus de fabrication, puis à la fin de ce dernier, conservant un dossier permanent sur l’ensemble des dimensions et des contrôles de processus. Les roues coniques spirales sont comparées aux données de base sur les engrenages ; nous apportons les modifications requises aux réglages de nos machines, afin de respecter les besoins de nos clients. Nous effectuons, vérifions et conservons des transferts sur bande magnétique, illustrant le modèle de contact approuvé entre les engrenages que nous fabriquons et les engrenages de base du client.

 

Dimensions disponibles : diamètre extérieur de 50,8 à 914,4 mm (de 2 à 36 pouces)


Caractéristiques

  • Différentes conceptions d’équipementier supportent un grand nombre de facteurs de charge, pouvant atteindre 4 000 shp.
  • Nos conceptions peuvent être personnalisées ou optimisées par le biais de données d’ingénierie et de fabrication tierces, de façon à inclure des fonctions d’applications supplémentaires. Exemples : paliers lisses intégraux, cannelures, filetages, rainures de clavette, orifices de lubrification ou autres, selon les spécifications des clients.

 

Applications

  • Boîtes à engrenages aéronautiques (giravions et moteurs)
  • Éléments moteur
  • Mécanismes d’engrenages secondaires montés en accessoire
  • Mécanismes d’engrenages secondaires montés sur le moteur