Surfaces portantes 

Grâce à des investissements inégalés en matière de ressources de moulage et à des capacités d’usinage avancées, Timken est l’un des seuls spécialistes à pouvoir contrôler l’intégralité du processus de fabrication des surfaces portantes, depuis le traitement du matériau brut qu’à la finition. Chez Timken, nos opérations de production et de fabrication sont effectuées au même endroit, ce qui nous permet de renforcer le développement du produit et d’effectuer des ajustements rapides, grâce aux commentaires qui nous parviennent en instantané.

 

Notre expérience avancée dans le secteur de l’aéronautique et notre position de leader d’un point de vue applicatif nous permettent d’optimiser les performances de certaines pièces pour un système spécifique. Une fois dotées des exigences du client, nos équipes mettent tout en œuvre pour fournir des solutions complètes, rapidement mises sur le marché. Grâce à notre approche intégrée, nous sommes à même de répondre aux objectifs les plus exigeants, tant d’un point de vue technique que financier.

 

Grâce aux ressources techniques globales de Timken, nous pouvons adapter une technologie de traitement et du matériel avancés dans notre offre globale de surfaces portantes. Qu’il s’agisse d’alliages spécialisés et de surfaces traitées ou de géométries de traitement de l’air affinées, notre offre complète dans ce domaine est inégalée en termes de performances moteur. Des clients du monde entier font confiance à nos tuyères, aubes de turbine, aubes mobiles et aubes directrices d’entrée pour maintenir un niveau d’efficacité et de fiabilité optimal.


Applications

  • Moteurs à turbines pour l’aérospatiale