Unité du système
Conception, boîtier : acier émaillé, IP66
Alimentation : 18 à 36 VCC, nom. 24 VCC
Température de stockage : -20 à +80 °C
Humidité relative : 10 % à 90 % (sans condensation)
Entrées de câble : 1 PG29 pour 8 câbles de mesure
2 PG11 pour l’alimentation et la connexion
au réseau
Bornes : 7 borniers pour la connexion de
l’alimentation
Dimensions (l x h x p) : 500,000 x 600,000 x 210,000 mm
(19,7000 x 23,6000 x 8,3000 po.)
Poids : environ 21 kg sans les
unités de surveillance
Unité de commande INC40
Unités de surveillance : prises pour 4 unités de surveillance
Entrées numériques/Tours par minute : 4 canaux
Type de transducteur rotatif : commutateurs de proximité, alimentation de 12 VCC
Plage de mesure des rotations : 10 à 120 000 tr/min
Sortie numérique : 2 états et 4 configurables par l’utilisateur
Mémoire : carte SD 2 Go
Interface LAN : Ethernet TCP/IP, 10/100 Mbits/s
Alimentation : 18 à 36 VCC, nom. 24 VCC
Consommation énergétique : 21 W max. (6 W disponible pour les
transducteurs rotatifs), en général 3 W sans
les unités de mesure et les transducteurs rotatifs
Température de fonctionnement : 0 à +60 °C (32 à 140 °F)
Température de stockage : -20 à +80 °C (-4 à 176 °F)
Humidité relative : 10 % à 90 % (sans condensation)
Dimensions (l x h x p) : 390,000 x 207,000 x 40,000 mm
(15,4000 x 8,2000 x 1,5000 po.)
Poids : environ 750 g sans les
unités de surveillance
Unité de surveillance de roulement INB80/82
Méthodes de mesure : dBm/dBc, LR/HR, SPM
Canaux de mesure : 8, multiplexage
Plage de mesure : -9 à 99 dBsv, -19 à 99 LRHR
Durée de mesure : environ 2 s par canal dBm/dBc,
environ 20 s LR/HR
Test de ligne de transducteur : TLT
Conception : carte de circuit imprimé encapsulée, non protégée
Connecteurs d’entrée : borne à vis pour les câbles coaxiaux
Consommation énergétique : 1,5 W max., 0,8 W en général
Température de fonctionnement : 0 à +60 °C (32 à 140 °F)
Température de stockage : -20 à +80 °C (-4 à 176 °F)
Humidité relative : 10 % à 90 % (sans condensation)
Montage : connecteur de branchement et vis de maintien pour
la connexion à l’unité de commande
Dimensions (l x h x p) : 70,000 x 212,000 x 37,000 mm
(2,8000 x 8,3000 x 1,5000 po.)
Poids : environ 200 g
Spectre SPM
Plage de fréquence : 0 à 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000,
10 000, 20 000, 40 000 Hz
Nombre de lignes du spectre : 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800
Fenêtres de mesure : Rectangle, Hanning, Hamming, Flat Top
Types de spectre affichés : linéaire, puissance
Moyennes : synchrone, FFT linéaire, FFT
maintien de la valeur de crête
Unités de fréquence : Hz, CPM
Options d’enregistrement de spectre : spectre complet, crêtes seulement
Unité d’échelle d’amplitude : SD (Shock Distribution), SL (Shock Level)
Mise à l’échelle : axes x et Y linéaire ou logarithmique
Zoom : véritable zoom FFT, zoom visuel
Reconnaissance de motifs : fréquences de roulement et motifs facultatifs mis en évidence dans le spectre. Configuration
automatique des symptômes de roulement liés au numéro de roulement ISO
Unité de surveillance des vibrations INV80A
Méthodes de mesure : ISO 2372, ISO10816, FFT avec symptôme,
EVAM, vibration sur 2 canaux, orbite
Canaux de mesure : 8, multiplexage, 2 simultanés
Conception : carte de circuit imprimé encapsulée, non protégée
Connecteurs d’entrée : bornes à vis
Consommation énergétique : 1,5 W max., 0,8 W en général
Température de fonctionnement : 0 à +60 °C (32 à 140 °F)
Température de stockage : -20 à +80 °C (-4 à 176 °F)
Humidité relative : 10 % à 90 % (sans condensation)
Montage : connecteur de branchement et vis de maintien pour
la connexion à l’unité de commande
Dimensions (l x h x p) : 70,000 x 212,000 x 37,000 mm
(2,8000 x 8,3000 x 1,5000 po.)
Poids : environ 200 g
Analyse des vibrations
Limite basse de fréquence : 0,5, 2, 10 ou 100 Hz
Limite haute de fréquence : 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000,
20 000, 40 000 Hz
Filtres HP avec enveloppe : 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000,
10 000 Hz
Filtres BP avec enveloppe : 5-100, 50-1 000, 500-10 000, 5 000-
40 000 Hz
Fenêtres de mesure : Rectangle, Hanning, Hamming, Flat Top
Moyennes : synchrone, FFT linéaire, FFT exponentielle,
FFT avec maintien de la valeur de crête
Lignes de spectre : 400, 800, 1 600, 3 200, 6 400, 12 800
Types de transducteur : transducteur de vibration SLD144 ou IEPE
(ICP®) avec sortie de
tension
Analyse d’orbite
Ordres : 1 à 5, par défaut : 1
Types de filtre : aucune, passe-bande, passe-bas
Unité de signal : DISP, VEL, ACC
Durée de mesure : 1 à 25 révolutions
Types de transducteur : mise en mémoire tampon des sorties émises par
des systèmes de protection certifiés API670, autres transducteurs
Transducteurs de type SLD144 ou IEPE (ICP®) avec sortie
de tension
Unité de surveillance analogique INAI10
Entrées de courant : 8 canaux, multiplexage
Entrées de tension : 2 canaux, multiplexage
Résistance d’entrée : courant : 100 W, tension : 86 kW
Durée de mesure : environ 1 s par canal
Plage de mesure : 0 à 20 mA, 0 à 10 VCC
Résolution : 0,01 mA, 0,01 V
Incertitude de mesure : ± (1 % + 0,1 mA)
Conception : carte de circuit imprimé encapsulée, non protégée
Connecteurs d’entrée : borne à vis
Consommation énergétique : 0,5 W (max.), 0,2 W (typique)
Température de fonctionnement : 0 à +60 °C (32 à 140 °F)
Température de stockage : -20 à +80 °C (-4 à 176 °F)
Humidité relative : 10 % à 90 % (sans condensation)
Montage : connecteur de branchement et vis de maintien
pour la connexion à l’unité de commande
Dimensions (l x h x p) : 70,000 x 212,000 x 37,000 mm
(2,8000 x 8,3000 x 1,5000 po.)
Unité de sortie analogique INAO80
Sorties analogiques : 8
Sortie : 4 à 20 mA
Résistance de boucle max. : 600 ohms
Alimentation : 18 à 36 VCC, nom. 24 VCC
Conception : carte de circuit imprimé encapsulée, non protégée
Connecteurs de sortie : borne à vis
Consommation énergétique : 0,1 W à partir de l’INC40 et 2 W à partir d’une
alimentation externe
Température de fonctionnement : 0 à +60 °C (32 à 140 °F)
Température de stockage : -20 à +80 °C (-4 à 176 °F)
Humidité relative : 10 % à 90 % (sans condensation)
Montage : connecteur de branchement et vis de maintien
pour la connexion à l’unité de commande
Dimensions (l x h x p) : 70,000 x 212,000 x 37,000 mm
(2,8000 x 8,3000 x 1,5000 po.)
Poids : environ 200 g
Poids : environ 200 g