Les thermomètres à infrarouge sans contact de Timken sont le complément idéal des autres techniques de maintenance préventive. Ils déterminent la température en surface de l’objet en évaluant la quantité exacte d’énergie infrarouge émise cet objet, ainsi que son émissivité.
Les thermomètres à infrarouge sans contact sont parfaitement adaptés aux environnements dangereux ou difficiles d’accès, dans lesquels les détecteurs conventionnels seraient inefficaces.
Il vous suffit de viser l’appareil, d’appuyer sur la détente et de lire la température qui s’affiche. Vous effectuez vos mesures rapidement et en toute sécurité, sans entrer en contact avec des surfaces brûlantes ou des pièces de mouvement.

Caractéristiques
- Une solution compacte et légère, qui permet de mesurer facilement une température
- Des mesures précises, même pour les appareils difficiles à atteindre ou dangereux
- Appareil solide et simple d’utilisation
- Plage de température : 24 °C à 871 °C
- Basculement simple d’une mesure en °C (Celsius) à une mesure en °F (Fahrenheit)
- Écran LCD avec rétro-éclairage, facile à lire
- Choix de trois modèles, chacun possédant des caractéristiques propres à une application particulière
Pour plus d’informations sur les thermomètres à infrarouge sans contact de Timken, contactez votre représentant commercial Timken.