Un montage correct est essentiel à une longue durée de vie du roulement. Les outils de montage par percussion de Timken sont conçus pour rendre le montage plus facile, plus sûr, plus précis et plus rapide. Chaque kit contient des pinces de serrage en plastique résistant aux chocs. Elles permettent d’éviter le contact métal contre métal et les dégâts qui en résultent au niveau de l’arbre.
Lors du montage des roulements, quand les faces se trouvent sur le même plan, les pinces de serrage permettent la transmission des charges à la bague soumise à l’ajustement serré. En cas d’utilisation de l’outil de montage par percussion, les forces de montage ne sont pas transmises via les éléments roulants et les détériorations infligées aux chemins de roulement sont évitées.
Caractéristiques
- 33 pinces de serrage de 10 mm à 110 mm
- Trois manchons
- Un marteau
Applications
- Roulements
- Paliers
- Joint d’étanchéité
- Roues à cames
- Poulies